arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-S SRE SO 29 Illustration similar

TRIBOS-S SRE SO 29

Reduction insert open on the side

ID 25001026

TRIBOS-S SRE SO 29, Reduction insert open on the side
  • For clamping diameter: Ø3/4"
  • Length L1: 45 mm
For clamping diameter Ø3/4"
D2 [mm] 29.0
L1 [mm] 45.0
Weight [kg] 0.3