GZB-S Ø32 Ø26 KD
중간 슬리브, 냉각수 방수
ID 20020442
GZB-S Ø32 Ø26 KD, 중간 슬리브, 냉각수 방수
- 냉각수 방수
- 클램핑 지름: 26 mm
- 외경: 32 mm
- 길이: 60.5 mm
기술 세부 정보
| 기술 | 중간 슬리브, 냉각수 방수 |
|---|---|
| 시리즈 | GZB-S KD |
| 툴홀더 인터페이스 | GZB-S Ø 32 KD |
| 클램핑 지름 D1 | 26 mm |
| 외부 직경 D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 60,5 mm / 2.4" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 중량 [kg] | 0.3 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
냉각수 방수
흔들림 정확도
≤ 0.003 mm
냉각
내부 냉각수 공급용
최대 80bar의 냉각수 방수
칼라 폐쇄
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능