TENDO EC JIS-BT 40 Ø20x130
Hydraulic expansion toolholder
ID 20064499
TENDO EC JIS-BT 40 Ø20x130, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO E compact
- Toolholder interface: JIS-BT 40
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 130 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 400 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO E compact |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 103.0 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 400.0 |
| 重量 [kg] | 1.8 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
ISO 7388 準拠の形状と寸法
振れ精度
≤ 0.005 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
金型 JF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジで塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。