ROTA NCD
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
이 제품은 레거시 제품입니다.
최대 죠 조정 범위를 위해 베이스 죠에 연결형 T슬롯을 포함하는 범용, 쐐기 바 기반 3죠 파워 척입니다. 요청 시 2죠 척으로 이용 가능합니다.
설명
귀사의 이점
- 대형 관통 구멍
모든 표준 파이프 지름의 기계가공 - 고효율의 쐐기 바 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 베이스 죠 가이드가 매우 길기 때문에 O.D. 및 I.D. 클램핑을 위한 최적의 죠 지원
긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현 - 고강성 클램핑
공작물에 대한 높은 정밀도 - 최소 지름의 클램핑 가능
다양한 클램핑 작업에 적합한 유연성 - 표준 형태의 1.5mmx60° 및 1/16"x90°의 미세 톱니 포함 베이스 죠
상부 죠 범위의 뛰어난 유연성 - 2개의 설치 볼트 나사
상업적으로 이용할 수 있는 모든 스핀들 헤드에 신속하고 직접적인 장착 - 모든 기능 부품 그라운드 및 강화 처리
긴 수명 주기 보장
옵션 및 특별 정보
- 슝크 쐐기 바 파워 척 ROTA NCD의 디자인은 슝크 콜릿 죠의 초소형 지름 공작물의 고정밀 클램핑의 특허 출원된 아이디어에 기반합니다. 동시에 모든 기존 상부 죠를 사용하여 대형 공작물도 클램핑할 수 있습니다. 베이스 죠의 연결형 T슬롯은 상부 죠 위치 결정에서 최고의 유연성을 가능하게 합니다.