arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA TB-LH 600-275 Z450-SV90°

ROTA TB-LH 600-275 Z450-SV90°

이중 스트로크 시스템 포함 공압 3죠 파워 척

ID 818051

표준 공압 파워 선반 척

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 이중 스트로크 시스템
  • 관통 구멍: 275 mm
  • 스핀들 홀더: Z450
  • 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 25.4 mm
  • 죠용 고속 스트로크: 16.9 mm
  • 죠용 클램핑 스트로크: 8.5 mm
  • 최대 고정력(6바 기준): 200 kN
  • 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
  • 최대 회전 속도: 1300 1/min
  • 중량: 355 kg
스핀들 유형 -
스핀들 크기 Z450
톱니 3/32" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 1300.0
최대 고정력(6바 기준) [kN] 200.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
스트로크/죠 [mm] 25.4
고속 스트로크/죠 [mm] 16.9
클램핑 스트로크/죠 [mm] 8.5
6 바에서 공기 소모/죠 스트로크 [l] 42.5
관성의 모멘트 [kgm²] 20.6
중량 [kg] 355.0