arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WHI SCAPTO C6 Ø14x80 Illustrazione simile

WHI SCAPTO C6 Ø14x80

Attacchi Whistle Notch

ID 23003885

WHI SCAPTO C6 Ø14x80, Portautensili
  • Attacchi Whistle Notch
  • Serie: Attacchi Whistle Notch
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
  • Diametro di serraggio: 14 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di bloccaggio e vite di regolazione assiale
Tecnologia Attacchi Whistle Notch
Serie Attacchi Whistle Notch
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C6
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 14 mm
D2 [mm] 44.0
D6 [mm] 31.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 45.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.5
G M10
G1 M12
Peso [kg] 1.385
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835E/6359HE

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

La fornitura comprende
Include vite di bloccaggio e vite di regolazione assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta