MTTA HSK-A 100 MK2x120
Morse taper mountings with tangs
ID 23001920
MTTA HSK-A 100 MK2x120, Toolholders
- Morse taper mountings with tangs
- Series: Morse taper mountings with tangs
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Morse taper: MK 2
- Projecting length: 120 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Supporti cono morse |
|---|---|
| Serie | Supporti cono morse |
| Attacco portautensile | HSK-A 100 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Dimensione MK | MK 2 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 91.0 |
| Peso [kg] | 2.55 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per il montaggio di codoli cono morse, conformemente alla norma ISO 228B.
Concentricità
≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno
Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta