arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FIN WTR-A 160

FIN WTR-A 160

Accessoires TANDEM

ID 1485601

Accessoires voor klemkrachtblokken

Productkenmerken
  • Grijpervingers
  • Voor automatisch wisselen van klemmen
  • Geschikt voor parallelle grijpers: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 65 x 34 x 72 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Gewicht: 0.45 kg
Lengte [mm] 65.0
Breedte [mm] 34.0
Hoogte [mm] 72.0
Geschikt voor maat 160
Gewicht [kg] 0.45