arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KEH-MGT plus 03 460V/60Hz Illustration similaire

KEH-MGT plus 03 460V/60Hz

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 1472409

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Contrôleur 460 V/60 Hz
  • Pour magnétiser ou démagnétiser les plaques de serrage magnétique MGT.
  • Compatible avec: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 600 x 400 x 200 mm
  • Nombre de canaux: 3
  • Indice de protection IP: 20
  • Tension: 460 V
  • Fréquence: 60 Hz
  • Poids: 20 kg
Largeur [mm] 400.0
Tension secteur [V] 460.0
Fréquence [Hz] 60.0
Nombre de canaux 3.0
Poids [kg] 20.0