arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SVSL 33-25 PVC-DS 유사 그림

SVSL 33-25 PVC-DS

표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리

ID 1487806

표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 진공 호스
  • 모든 매트릭스 플레이트와 진공 장치 SVAGG-40 and SVAGG-63에 적합
기술 데이터:
  • 외경: 33 mm
  • 내부 직경: 25 mm
  • 압력 범위: -0.85 - 4 bar
  • 작동 온도: -15 - 65 °C
  • 재료: PVC
Min. operating pressure [bar] -0.85
Max. operating pressure [bar] 4.0
Material PVC
O.D.-Diameter [mm] 33.0
Inner diameter [mm] 25.0
Min. operating temperature [°C] -15.0
Max. operating temperature [°C] 65.0

納品内容
バキュームホース