arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FF-T3 Z100-A5 Podobné zobrazení

FF-T3 Z100-A5

표준 어댑터 플레이트

ID 801008

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 확장 어댑터 플레이트
  • 유압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z100
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 5
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 82.6 mm
  • 스핀들 피치 서클: 104.8 mm
  • 높이: 30 mm
  • 관통 구멍: 66 mm
  • 중량: 1.5 kg
척 사이드 Z100
기계 측 ISO 702-1 Nr. 5
척 피치 서클 [mm] 82.6
스핀들 피치 서클 [mm] 104.8
높이 [mm] 30.0
관통 구멍 [mm] 66.0
중량 [kg] 1.5

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사