SSH-K 1/2"-350
Accesorios de platos para torno estándares
ID 1151118
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Knarren
- Zum schnellen Betätigen von SCHUNK Handspannfuttern
- Integrierte Knarrenfunktion
- Vierkantantrieb
- Passend zu: ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-ML flex 2+2 630; ROTA-S flex 550, 700
- Vierkant-Anschluss: 1/2"
- Länge: 350 mm
- Gewicht: 0.62 kg
Información técnica
| Vierkant-Anschluss | 1/2" |
|---|---|
| Länge [mm] | 350.0 |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Gewicht [kg] | 0.62 |