arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBVS-P-R 65-42.5-25 Vergelijkbare illustratie

GBVS-P-R 65-42.5-25

Parallelklem

IDnr. 1411018

Insertos de sujeción, estándar

Propiedades del producto:
  • Agarre de la mordaza de sujeción 90
  • Interfaz 1: W-SEI
  • Indicado para: Mordaza ajustable KSM2
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 65 x 42,5 x 25 mm
  • Peso: 0.4 kg
Ancho [mm] 65.0
Profundidad [mm] 25.0
Altura [mm] 65.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.4