Description
Ventajas y beneficios
- Carrera angular y paralela, con guiado forzado
en una unidad funcional - Sujeción paralela absolutamente autocentrante
para la máxima exactitud de posicionamiento - Sistema cinemático resistente
para una elevada transmisión de fuerza y un agarre sincronizado - Gran fuerza de agarre
en la carrera paralela - Ángulo de apertura de la garra, hasta 180°
para una flexibilidad máxima durante la aplicación - Integración opcional de un mecanismo de autoretención
para un agarre fuerte, incluso ante una caída de la energía - Detección de la posición final
mediante sets de detección estándar opcionales - Orificios de fijación estandarizados
para diversas combinaciones con otros módulos de la técnica de ensamblaje
Opciones e información especial
- Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS
La autorretención mecánica garantiza que se aplique una fuerza de agarre mínima incluso en caso de caída de presión. En el modelo AS actúa como fuerza de cierre. Los casquillos de centraje, se colocan de forma coaxial respecto a los tornillos. - Versión con amortiguadores
Hay disponible un modelo con amortiguadores para movimientos que generan mucha vibración. Póngase en contacto con nosotros a este respecto. - Este módulo puede combinarse de serie con un gran número de componentes del sistema modular. Estaremos encantados de poder ayudarle.
- Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.