WEL SCAPTO C4 Ø12x55
ID 23004398
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C4
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 55 mm
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
Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C4 |
Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 29.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 55 mm / 2.2" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 32.5 |
G1 | M12 |
Peso [kg] | 0.5 |
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
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta