arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SLD

SLD

Linear direct axis
The dynamic axis all-rounder – perfectly tailored to your application.

Eje directo lineal SLD

El eje dinámico y versátil se adapta perfectamente a su aplicación.

La serie SLD es una nueva generación de ejes directos lineales de SCHUNK. Los ejes dinámicos para cargas pesadas con accionamiento lineal eléctrico garantizan tiempos de ciclo cortos y más productividad en procesos de montaje y manipulación de alta velocidad. Gracias a las elevadas fuerzas de accionamiento de hasta un máximo de 2,4 kN y a una capacidad de carga de hasta 106 kN, así como a su larga vida útil, el eje es idóneo para cualquier industria, incluso para la exigente producción de células en una sala seca.

imagen de aplicación máquina de unión de placas SLD EGK

SLD en la producción de células

Ventajas: sus beneficios

  • Casi sin piezas de desgaste
    para una vida útil larga y gran fiabilidad del sistema
  • Sin juego mecánico entre los elementos de accionamiento,
    para un modo de respuesta rápido y una gran precisión de posicionamiento
  • Gran capacidad de carga
    para una elevada capacidad de carga y vida útil
  • Motor integrado y sistema de medición en el eje
    minimiza los contornos interferentes y los requerimientos de espacio
  • Se puede equipar con un sistema de medición de trayectoria absoluto
    esfuerzo de programación reducido y ahorro de tiempo en la puesta en marcha y el funcionamiento
  • Dinámica elevada, para tiempos de ciclo más cortos
    por consiguiente, se consigue una elevada productividad
  • Certificación UL
    para el uso en los mercados estadounidense y canadiense
  • Freno de parada de seguridad neumático opcional como barra de bloqueo
    para requisitos elevados de seguridad para las máquinas y las personas
  • Dispositivos de seguridad opcionales con certificado SIL2/PLd
    para aplicaciones que exigen una mayor seguridad de las máquinas

Opciones e información especial

  • Sistema de encóder modular
    El módulo lineal está disponible con diferentes sistemas de medición de trayectoria. El sistema de medición de trayectoria incremental tiene una interfaz 1Vss. Los sistemas de medición de trayectoria absolutos están disponibles opcionalmente con las interfaces HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® o DRIVE-CLiQ Previa solicitud hay otras interfaces disponibles.
  • Freno de parada neumático
    El módulo lineal se puede equipar opcionalmente con un freno de retención de seguridad. Este freno de retención es de accionamiento neumático. Su función se activa en un estado no ventilado. El freno de retención se utiliza para mantener la posición del eje lineal en un estado sin corriente. El freno de parada también es apto para las aplicaciones en el ámbito de la seguridad de la máquina. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
  • Otros carros del motor
    El eje lineal se puede equipar con múltiples carros de motor activos. Esto permite diseños especiales y soluciones de eje personalizadas.
  • Sistema codificador certificado
    Todos los sistemas de codificador están certificados conforme a SIL2/PLd. Esto significa que se pueden implementar incluso aplicaciones exigentes con altos requisitos en materia de seguridad de la máquina. Póngase en contacto con nosotros.
  • Versión con lubricación apta para alimentos (H1G)
    disponible bajo consulta como solución de fácil acceso para la tecnología médica, la automatización de laboratorios y la industria farmacéutica y alimentaria No se cumplen totalmente los requisitos de la norma EN 1672-2:2020.