arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CMS

CMS

Sistema di cambio manuale
Sistema di cambio manuale di facile utilizzo con un ampio portafoglio complementare

El sistema de cambio manual CMS convence por su facilidad de uso, diversidad de módulos y amplia gama de accesorios. Puede utilizarse tanto en robots como en aplicaciones estacionarias, allá donde sea relevante el cambio de herramientas.

Aproveche las ventajas

  • Seguridad de procesos incrementada
    Integra un mecanismo de bloqueo y un control de presencia de herramientas en todos los tamaños (sensores opcionales)

  • Pasos de aire integrados
    Todos pueden utilizarse tanto radial como axialmente para sistemas neumáticos y de vacío.
    Variante básica disponible sin paso de aire integrado

  • Montaje atornillado directo de módulos eléctricos, neumáticos y de fluidos
    Permite la transmisión de energía versátil para controlar una amplia gama de herramientas

  • Lubricación de calidad alimentaria
    El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes pueden consultarse en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp puede consultarse con la ayuda de los datos sobre lubricante que figuran en el manual de instrucciones.

CMS en uso

SCHUNK ofrece a sus clientes actuales el sistema de cambio manual CMS como sustitución 1:1 del modelo anterior. Complementa las características de eficacia probada del modelo anterior con nuevas funciones.
La pinza mecatrónica EGU puede cambiarse manualmente y sin herramientas adicionales mediante la palanca de bloqueo.
La pinza mecatrónica EGU se conecta al cobot a través del sistema de cambio CMS. La pinza se adapta especialmente bien a aplicaciones con una gran variedad de piezas gracias a su amplio rango de carreras y fuerzas.

Cambio manual de herramientas

El vídeo de la aplicación muestra la rapidez y facilidad con que se pueden cambiar las herramientas con el sistema de cambio CMS. Se sustituyen la pinza mecatrónica EGU y la pinza neumática PGL-plus-P. La gran diversidad de módulos del sistema de cambio ofrece una amplia gama de opciones de transmisión de medios