ROTA NCS 500/6 Z380-KV
6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 865060
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- 6-Backen-Hebelfutter
- Hermetisch abgedichtet
- Aktiver Niederzug der Grundbacken
- Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 8.2 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Niederzug: 0.5 mm
- Pendelausgleich: ± 3 mm
- Max. Spannkraft: 120 kN
- Max. Betätigungskraft: 65 kN
- Max. Drehzahl: 1400 1/min
- Gewicht: 230 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 15 (Z380) |
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1400.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 120.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 65.0 |
| Hub/Backe [mm] | 8.2 |
| Niederzug [mm] | 0.5 |
| Hebellänge [mm] | 75.5 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 30.0 |
| Pendelausgleich [mm] | ± 3 |
| Eigenmasse [kg] | 230.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %