DPG-plus 80-1-EX
ID 1315236
- Zdvih na čelist: 8 mm
- Zavírací síla: 375 N
- Otevírací síla: 415 N
- Max. okolní teplota: 90 °C
Información técnica
| Skok na szczękę [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Siła zamykająca [N] | 375.0 |
| Siła otwierająca [N] | 415.0 |
| Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] | 436.0 |
| Siła otwierania (długość palca 0 mm) [N] | 486.0 |
| Masa [kg] | 0.68 |
| Zalecana masa detalu [kg] | 1.8 |
| Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] | 22.5 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 2.5 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] | 0.2 |
| Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] | 0.5 |
| Czas zamykania [s] | 0.05 |
| Czas otwierania [s] | 0.05 |
| Maks. dopuszczalna długość palca [mm] | 80.0 |
| Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] | 0.5 |
| Stopień ochrony IP | 67 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90.0 |
| Powtarzalność [mm] | 0.01 |
| Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 | 5 |
| Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 | 1999 |
| Długość X [mm] | 98.5 |
| Szerokość Y [mm] | 42.1 |
| Wysokość Z [mm] | 56.4 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 45.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 71.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 40.0 |
| Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 1125.0 |
| Wersja ATEX | tak |
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi, które dotyczą każdej szczęki bazowej i mogą występować równocześnie. Oprócz momentu generowanego przez samą siłę chwytania możliwe jest występowanie obciążeń.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
- Eje X:
- Punkt P - długość palca
- Eje Y:
- Siła chwytania
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
- Eje X:
- Punkt P - długość palca
- Eje Y:
- Siła chwytania
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Krzywa dotyczy skoku w wersji 1. W przypadku pozostałych wersji krzywa musi zostać przesunięta równolegle względem maks. dopuszczalnej długości palca.
- green
- Dopuszczalny zakres
- grey
- Niedopuszczalny zakres
Información general sobre la serie
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.
Nota: estanqueidad
Tenga en cuenta que, para obtener un grado de protección IP67, la pinza debe incorporar una manguera adicional de ventilación o una conexión de purga de aire intercambiable. Para más información, consulte el manual de montaje y de instrucciones Alternativamente, si fija un filtro de sinterizado (suministrado con la herramienta) en la conexión de purga de aire, puede evitar la entrada de partículas de suciedad de más de 0,12 mm. Sin embargo, esto reduce el grado de protección a IP54.
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.
Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Material de las mordazas base
Acero
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Garantía
36 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Casquillos de centraje, O-rings para la conexión directa, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)
Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P