arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MEG 40 EC Similar a la imagen

MEG 40 EC

Pinza para piezas pequeñas

ID 306008

Pinza para piezas pequeñas MEG, Tamaño: 40, eléctrico, Interfaz de comunicación: E/S digital

  • Carrera por mordaza: 6 mm
  • Fuerza de agarre mín.: 35 N
  • Fuerza de agarre máx.: 40 N
  • Suministro de energía: 24 V
  • Corriente máxima total: 1.5 A
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Carrera por mordaza [mm] 6.0
Fuerza de agarre mín. [N] 35.0
Fuerza de agarre máx. [N] 40.0
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.2
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 40.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.08
Precisión de repetición [mm] 0.02
Tiempo de cierre [s] 0.62
Tiempo de apertura [s] 0.62
Velocidad máx. [mm/s] 9.5
Peso [kg] 0.47
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 30
Longitud X [mm] 40.0
Anchura Y [mm] 40.0
Altura Z [mm] 90.0
Corriente nominal [A] 0.6
Corriente máx. [A] 1.5
Sistema electrónico de control externa
Tipo de controlador MEG-C 040
Interfaz de comunicación E/S digital
Señal digital de potencia Número de entradas digitales 2.0
Número de salidas digitales 2.0
Número de entradas analógicas 3.0
Número de salidas analógicas 3.0
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 2.0
Momento Mz máx. [Nm] 4.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 170.0

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
Los tiempos de apertura y cierre mínimos equivalen a los tiempos de desplazamiento de las mordazas base a máxima velocidad y aceleración, sin límite de corriente (corriente máxima) y teniendo en cuenta el peso máximo permitido por dedo.

Corrientes nominales
pueden ajustarse de forma continua. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.

Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
eléctrico, a través de un motor paso a paso o un husillo

Garantía
24 meses

Material suministrado
Paquete de accesorios incluido con casquillos de centraje, manual de montaje y funcionamiento con instrucciones de instalación. Se requiere un controlador externo MEG-C y un cable de conexión KA o similar para el funcionamiento de la pinza MEG. Ambos están disponibles de forma opcional y no forman parte del volumen de suministro.