arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PWG-plus 100-AS Podobné zobrazení

PWG-plus 100-AS

Úhlové chapadlo

ID 311641

Úhlové chapadlo PWG-plus, Velikost: 100, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS

  • Úhel otevření: 15 °
  • Zavírací moment: 31.2 Nm
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 1485.0
Opening angle per jaw [°] 15.0
Closed angle per jaw [°] 3.0
Closing moment [Nm] 31.2
Closing moment generated by spring [Nm] 8.2
Weight [kg] 0.95
Recommended workpiece weight [kg] 1.4
Cylinder volume per double stroke [cm³] 74.0
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. air purge pressure [bar] 0.5
Max. air purge pressure [bar] 1.0
Closing time [s] 0.12
Opening time [s] 0.18
Max. permissible finger length [mm] 125.0
Max. permissible inertia per chuck jaw [kgcm²] 74.7
IP protection class 30
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Length X [mm] 100.0
Width Y [mm] 50.0
Height Z [mm] 91.0
Moment Mx max. [Nm] 58.0
Moment Mz max. [Nm] 70.0
Max. axial force Fz max. [N] 380.0

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist. Uvedeného momentu zavírání bude dosaženo při úhlu otevření 0°. Podrobný průběh momentu zavírání v závislosti na úhlu otevření lze převzít ze schématu „Průběh momentu zavírání“.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
nuceně vedený pákový mechanismus

Materiál těla
Hliník

Materiál základních čelistí
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, pevná škrticí klapka (pro velikost 50-200), bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online).

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P