COS HB2-K
Módulos de paso
N.º de identificação 1586284
Módulos de paso, HB2, Lado del cabezal
- Número de pines: 1
Información técnica
| Geschikt op | Wisselkop |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | L |
| Overdrachtstype | Hydraulisch systeem |
| Gewicht [kg] | 1.47 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Uitgang aansluiting | axiaal |
| Aantal vloeistofdoorvoeren | 1x G1/4" |
| Aantal vloeistofdoorvoeren | 2x G3/8" |
| Soort medium | Hydraulisch, water |
| Max. volumestroom per vloeistofdoorvoer | 1.300 l/min (G1/4") |
| Max. volumestroom per vloeistofdoorvoer | 1.460 l/min (G3/8") |
| Max. werkdruk [bar] | 158.0 |
| Speciale eigenschappen | Houd u aan de maximaal toegestane werkdruk. Bij modules met meerdere aansluitingen mag de som van de drukwaarden die gelijktijdig over alle aansluitingen aanwezig zijn, deze waarde niet overschrijden. De poorten zijn zelfdichtend. Toch kan er een kleine hoeveelheid vloeistofresten achterblijven op het oppervlak van de poorten wanneer ze ontkoppeld worden. De hoeveelheid vloeistof hangt in grote mate af van het type vloeistof dat verwerkt wordt. |
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.