arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-RES10-A Abbildung ähnlich

SWO-RES10-A

Elektrisches Durchführungsmodul

Ident.-Nr. 1331667

Elektrisches Durchführungsmodul SWO-E, Baugröße: RES10, Schnellwechseladapter, Adapterseite

  • Anzahl Elektrodurchführungen: 10
Adequado em Adaptador de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Servo
Peso [kg] 0.16
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP65 (somente quando conectado)
Número de contatos de pinos 10.0
Corrente nominal [A] 3.0
Corrente alternada [V AC] 150.0
Corrente direta [V DC] 150.0
Conexão elétrica Interface JAE
Tomada de conexão elétrica radial
Propriedades especiais Conector M8 adicional (com código A, 3 pinos) para bateria recarregável opcional para alimentação do lado da ferramenta em condição desacoplada.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.