AGE-S-XY-160-P
ID 324563
대체 제품:
- 보정 XY: ± 10 mm
- 공작물 중량: 60 kg
- 위치 기억 피스톤 포스: 2900 N
- 포스 Fz 최대: 800 N
- 포스 Fd 최대: 2000 N
기술 세부 정보
| 보정 XY [mm] | ± 10 |
|---|---|
| 권장 핸들링 중량, 수직 [kg] | 60.0 |
| 권장 핸들링 중량, 수평 [kg] | 40.0 |
| 체결력 [N] | 1800.0 |
| 위치 기억 피스톤 포스 [N] | 2900.0 |
| 최대 방사 포스, 위치 스토리지 [N] | 309.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 2.5 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.1 |
| 로봇측 연결 | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| 툴측 연결 | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| 중량 [kg] | 10.5 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 길이 X [mm] | 215.0 |
| 너비 Y [mm] | 200.0 |
| 높이 Z [mm] | 97.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 200.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 200.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 100.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 800.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 2000.0 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
오류 없는 기능을 보장하기 위해 보정 유닛에 영향을 미칠 수 있는 모든 모멘트 및 로드(가속력 및 가속 토크, 처리 힘 등)의 최대 합계입니다.
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Guidance system
robust linear guidances
Monitoring
XY locking and unlocking via a magnetic switch and Z-stroke via inductive proximity switch
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Housing
The housing consists of high-strength, hard-coated aluminum alloy. The functional components are made of hardened steel.
Scope of delivery
Compensation unit in the ordered variant, elements for mechanical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Warranty
24 months