SRH-plus 60-W-M8
ID 359331
범용 스위블 헤드 SRH-plus, 크기: 60, 공압, 공압 및 전기 피드 스루, 충격 흡수 장치 버전: 소프트, 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 3 °, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼, 통합형 전기 피드 스루 포함
- 유체 피드 스루 수: 8
- 출력 엔드의 E연결의 크기: M8
- 토크: 69.9 Nm
Información técnica
| 회전 각도 [°] | 180 |
|---|---|
| 말단 위치 조정 능력 [°] | 3 |
| 토크 [Nm] | 69.9 |
| IP 보호등급 | 67 |
| 중량 [kg] | 21.2 |
| 유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] | 1120.0 |
| 탑재량 없는 스위블 시간 [s] | 1.3 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 연결 호스의 지름 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 유체 피드 스루 수 | 8.0 |
| 유체 피드 스루 최대 압력 [bar] | 8.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 반복 정밀도 [°] | 0.05 |
| 출력 엔드의 E피팅 수 | 9.0 |
| 출력 엔드의 E연결의 크기 | M8 |
| 최대 전압 [V] | 24.0 |
| 와이어당 최대 전류 [A] | 1.0 |
| 최대 전류 [A] | 1.0 |
| 길이 X [mm] | 174.0 |
| 너비 Y [mm] | 263.9 |
| 높이 Z [mm] | 266.8 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 340.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 9000.0 |
모든 유닛은 FKM 버전으로도 제공됩니다. 세부 정보는 문의해 주십시오.
치수 및 최대 로드
최대 허용 관성 J
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다. 회전 운동이 충격이나 튕김 없이 이루어지도록 하기 위해 스로틀링해야 합니다. 그러지 않으면 사용 수명이 단축됩니다.
최대 허용 관성 J
- Eje X:
- 선회 시간
- Eje Y:
- 관성의 질량 모멘트
- Eje X superior:
- 시간당 사이클
다이어그램은 선회 축을 기준으로 대칭 설계(*)가 적용된 용도에 해당합니다(단면, 장착면(**) 하나에 중앙으로 배열, 작동 압력 6bar). 관성 질량 모멘트는 항상 선회 축 기준입니다. 사이클 시간은 완충기 스트로크를 스로틀링하고 조정하여 조정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 수명이 줄어들 수 있습니다.
요청 시 다른 애플리케이션 디자인도 기꺼이 지원해 드립니다. 문의해 주십시오.
요청 시 다른 애플리케이션 디자인도 기꺼이 지원해 드립니다. 문의해 주십시오.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.
맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.
말단 위치의 토크
말단 위치 앞 최종 각도(약 2°)는 단일 드라이브 피스톤의 힘을 사용해야만 접근할 수 있다는 것을 참고해 주십시오. 이 때문에, 이중 작동 모듈은 이 영역에서 사용 가능한 정격 토크의 절반만을 가집니다. 외부 스톱을 사용하여 말단 위치에서 완전한 토크를 제공할 수 있습니다.
선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
표준 조건
표시된 기술 데이터는 20°C 및 대기압 환경을 나타냅니다.
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리
제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립, 제조업체 선언문을 포함한 작동 매뉴얼
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시