arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125 類似のイラスト

iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125

センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー

ID 1519203

iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125
  • シリーズ: iTENDO²
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 32 mm
  • 突出長さ: 125 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 650 Nm
  • 納品内容には含まれません: 作動キーは含まれません
  • 前提条件: iTENDO² ツールホルダーを使用するには、iTENDO² パッドまたは iTENDO² 簡易接続が必要です。
テクノロジー センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー
シリーズ iTENDO²
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 32 mm
D2 [mm] 62.0
D6 [mm] 58.0
突出長さ L1 [mm] 125.0
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 8.0
L4 [mm] 99.0
G M16x1
最小トルク [Nm] 650.0
重量 [kg] 2.4
電池の製品寿命 [h] 10
加速度センサー* 100.0
最大回転速度 [1/min] 25000.0
外部冷却/内部冷却 [bar] 80.0
iTENDO² ツールホルダーは、iTENDO² パッケージ (例:iTENDO²パッド) との組み合わせでのみ使用できます。
* g=9,81m/s2

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
ID 1519203 では、軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。

納品内容
冷却器接続チューブ