VBK-R-10 1xIL-1x13P
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 1471523
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Information sur l'arrêt de la production :Caractéristiques des produits :
Information sur l'arrêt de la production :Caractéristiques des produits :
- Câble de raccordement 1xILME / 1x13 BROCHES pour max. une plaque de serrage magnétique
- Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
- Unité de contrôle = 1 x ILME.
- Plaque de serrage magnétique = 1 x 13-PIN/6CH.
- Pour la commande d’une plaque de serrage magnétique
- Avec une gaine en métal et plastique pour la protection contre les copeaux chauds
- Longueur de câble: 10 m
Technical details
| Longueur de câble [m] | 10.0 |
|---|
Etendue de la livraison
Câble de raccordement, notice d'utilisation