KSH3 200-Z-PM
Hydrauliczne 2-szczękowe bloki mocujące
ID 1486540
Standardowy hydrauliczny blok mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 2-szczękowy blok mocujący
- Mocowanie centryczne
- Skok standardowy
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
- Pneumatyczne monitorowanie styku
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 200 x 200 x 95,2 mm
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 60 kN
- Skok na szczękę: 4 mm
- Maks. wysokość szczęki: 100 mm
- Powtarzalność: 0.02 mm
- Ciśnienie robocze: 10 - 60 bar
- Zużycie oleju na cykl: 150 cm³
- czas zamykania/otwierania: 1.3 s
- Masa: 24 kg
技术细节
| 单指行程 [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 60.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 10.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 60.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.02 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 100.0 |
| 距离 H [mm] | 30.0 |
| 每双行程油耗 [cm³] | 150.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 1.3 |
| 重量 [kg] | 24.0 |
标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)