KSP3-LH 100-Z
Pneumatyczne 2-szczękowe bloki mocujące
Identyfikator 1409301
Pneumatyczny blok mocujący w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 2-szczękowy blok mocujący
- Mocowanie centryczne
- Długi skok
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 100 x 100 x 69,2 mm
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 8 kN
- Skok na szczękę: 6 mm
- Maks. wysokość szczęki: 150 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie robocze: 2 - 9 bar
- Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 1000 cm³
- czas zamykania/otwierania: 0.2 s
- Masa: 4 kg
Szczegóły techniczne
| Carrera por mordaza [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 8.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 9.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 150.0 |
| Distancia H [mm] | 16.0 |
| Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.2 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)