arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3-LH 315-Z-PM

KSP3-LH 315-Z-PM

Pneumatické 2-čeľusťové silové upínacie bloky

ID 1496933

Štandardný pneumatický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Veľký zdvih
  • Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
  • Pneumatické sledovanie koncovej polohy
  • Pneumatické sledovanie kontaktov
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 315 x 315 x 136 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 40 kN
  • Zdvih na čeľusť: 18 mm
  • Max. výška čeľuste: 500 mm
  • Presnosť opakovania: 0.02 mm
  • Prevádzkový tlak: 2 - 6 bar
  • Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch: 21500 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 2 s
  • Hmotnosť: 70 kg
片側ストローク [mm] 18.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 40.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 6.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 500.0
距離 H [mm] 40.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 21500.0
閉 / 開時間 [s] 2.0
重量 [kg] 70.0

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。