arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE-A3 138-V4-P1

NSE-A3 138-V4-P1

Automationsmodule

ID 1339726

Spannmodul Standard

Produktmerkmale:
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Konusverschluss
  • Verdrehsicherung
  • Integrierte Abblasfunktion
  • Medienübergabe 4fach pneumatisch
  • Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Einzugskraft: 8 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 28 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 4.2 kg
直径 [mm] 138.0
引き込み力 [kN] 8.0
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 28.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 4.2

納品内容
クランピングモジュール、取付ネジ、固定ネジ、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピン、割り出しピンは含まれません。