MHM-IT2 1000
Imán de elevación para la elevación horizontal de las piezas
ID 1495618
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Levantador magnético permanente
- Tipo de imán: Neodymium
- Dimensiones: 355 x 150 x 250 mm
- Fuerza de retención plana: 1000 kg
- Fuerza de retención circular: 500 kg
- Espesor mín. de la pieza: 30 mm
- Diámetro de sujeción: 60 - 370 mm
- Longitud máx. pieza: 3000 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 48 kg
Información técnica
| Force de maintien plate [kg] | 1000.0 |
|---|---|
| Force de maintien ronde [kg] | 500.0 |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 30.0 |
| Diamètre de pièce min. [mm] | 60.0 |
| Diamètre de pièce max. [mm] | 370.0 |
| Longueur max. de la pièce à usiner [mm] | 3000.0 |
| Poids [kg] | 48.0 |
Etendue de la livraison
Aimant de levage, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE