arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WHI HSK-A 63 Ø25x110 Illustration similar

WHI HSK-A 63 Ø25x110

Whistle Notch mountings

ID 23001981

WHI HSK-A 63 Ø25x110, Toolholders
  • Whistle Notch mountings
  • Series: Whistle Notch mountings
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 25 mm
  • Projecting length: 110 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping screw and length adjustment screw
Technologie Upínače Whistle-Notch
Řada Upínače Whistle-Notch
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 25 mm
D2 [mm] 65.0
D6 [mm] 44.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 110 mm / 4.3"
L2 [mm] 56.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 84.0
G M20
G1 M18x2
Vlastní hmotnost [kg] 2.29
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání