arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCF plus 2

ROTA NCF plus 2

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung und Fliehkraftausgleich
Gewichtsreduziertes 3-Backen Präzisionskraftspannfutter mit Fliehkraftausgleich in extrem stabiler Bauweise.

Ventajas y beneficios

  • Chuck automático para torno con garra en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Elevadas RPM, sin una reducción relevante de la fuerza de sujeción
    Aprovechamiento óptimo del rendimiento del chuck, por consiguiente una gran rentabilidad
  • Con compensación de la fuerza centrífuga integrada
    Por consiguiente, es posible alcanzar altas velocidades en el mecanizado
  • Paso de barra grande
    Mecanización de todos los diámetros de tubo comunes
  • Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Sistema de lubricación optimizado
    Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente
  • Sistema de casquillo central modular
    Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción gracias a los casquillos intercambiables
  • Pistón del chuck de doble guía
    Para la máxima repetibilidad y concentricidad
  • Peso mínimo del chuck
    Procesos de aceleración y deceleración rápidos para reducir los tiempos de ciclo
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Para explotar plenamente el potencial de eficiencia de los tornos y centros de fresado-torneado se necesitan chucks para torno precisos, de alto rendimiento y sin necesidad de mantenimiento. La serie ROTA NCF plus 2 se ha diseñado especialmente para dichas exigencias. La compensación de fuerza centrífuga integrada contrarresta la pérdida de fuerza de sujeción a velocidad de giro, lo que permite conseguir velocidades de maquinado mucho mayores.
  • En el interior de los chucks de construcción ligera, las guías planas, muy robustas, templadas y pulidas garantizan un funcionamiento estable respecto al proceso, incluso con una carga máxima. Debido a la compensación de fuerza centrífuga, el chuck también ofrece un comportamiento seguro a altas revoluciones. A través del sistema de lubricación especial, se aumentan los intervalos de mantenimiento del chuck y se mejoran de forma permanente, la repetibilidad y la fuerza de sujeción.