MGT-IC Ø1000
MAGNOS per applicazioni di tornitura
ID 1311857
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo radiale
- Tipo di magnete: AlNiCo doppio
- Con ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: Ø1000 x 142 mm
- Numero di poli: 18 (scanalatura a T 10H8)
- Forza di ancoraggio max: 160 N/cm²
- Numero di giri max.: 400 1/min
- Diametro di serraggio min.: 250 mm
- Diametro di serraggio max.: 1000 mm
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 720 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Numero di canali: 3
- Connessione: 7-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Technical details
| ØAD [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 250.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| Max. Spannkraft [N/cm²] | 160.0 |
| Anzahl Pole | 18.0 |
| Anschluss | 7-PIN |
| Anzahl Kanäle | 3.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Max. Drehzahl [1/min] | 400.0 |
| Gewicht [kg] | 720.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen