arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BAV

BAV

Backen-Ausdrehvorrichtung
Die Backen-Ausdrehvorrichtung eignet sich zum Ausdrehen aller weichen oder hochvergüteten Backen auf Hand- und Kraftspannfuttern sowie zum Ausschleifen gehärteter Backen auf Hand- und Kraftspannfuttern.
Mittels Backen-Ausdrehvorrichtung können große Spannbereiche überbrückt werden. Die leichte Bauweise BAV eignet sich für niedrige Spannkräfte bis zu 30 kN.
Todos los filtros
5 resultados
119100
110.0 mm
153.0 mm
119101
110.0 mm
176.0 mm
119102
135.0 mm
215.0 mm
119103
162.0 mm
244.0 mm
119104
208.0 mm
290.0 mm