GFA 100-35-10
Federblatt-Niederzugbacke
ID 1373301
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Feixo de molas castanha "pull-down"
- Interface 1: W-100-1
- Dimensões: 100 x 35 x 10 mm
- Peso: 0.13 kg
Información técnica
| Largura [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 10.0 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.13 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação