arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Contenu disponible prochainement

SCHUNK Defense

Assurer la réussite de votre mission : des processus précis. Une performance éprouvée.​

Le secteur de la défense connaît une croissance dynamique. Quiconque souhaite développer ses capacités dans ce secteur ne dispose guère de marge de manœuvre pour faire face aux courbes d'apprentissage. Les nouveaux acteurs du marché élargissent leur gamme de produits, tandis que les entreprises déjà bien établies doivent augmenter leur production rapidement et de manière fiable. SCHUNK accompagne l'industrie en tant que partenaire grâce à des solutions évolutives et comprend les exigences strictes de ce secteur. Nous transformons les exigences spécifiques en solutions robustes de serrage et d'automatisation. Nous nous appuyons sur nos nombreuses années d'expérience, notamment dans le secteur automobile, pour garantir des montées en puissance rapides, une grande stabilité des processus et une transition rapide vers la production en série. C'est ce qu'on appelle « l'effet SCHUNK » : des solutions éprouvées garantissent une montée en puissance en douceur de la production, une grande stabilité des processus et une qualité constante des composants.

Nous contacter maintenant !

Découvrez l'effet SCHUNK

  • Montée en puissance rapide, processus stables​
    Que vous entriez sur le marché ou que vous augmentiez votre capacité de production, nos concepts éprouvés de serrage et d'automatisation permettent une montée en puissance structurée avec une grande stabilité des processus. Prêt pour la production dès le départ.​
  • ​ Une qualité constante dans des conditions exigeantes​
    Dans le secteur de la défense, chaque détail compte. Nous garantissons la qualité des composants critiques pour la sécurité grâce à des processus reproductibles et fiables. Des pièces brutes aux composants finis.​
  • ​Un partenaire tout au long de la chaîne de processus​
    Des produits standard aux solutions sur mesure : nous accompagnons les projets de défense tout au long de la chaîne de processus, en développant des solutions parfaitement adaptées à vos besoins.​

Dans le cadre de l'effort de réarmement actuel, les capacités de production des systèmes terrestres sont considérablement renforcées dans toute l'Europe. Les composants sont soumis à des exigences élevées : charges extrêmes, tolérances strictes et fiabilité sans compromis.​
Chez SCHUNK, nous accompagnons la fabrication de ces composants essentiels à la sécurité grâce à une technologie de serrage de précision, garantissant ainsi la stabilité des processus, une répétabilité élevée et une production capable de s'adapter à l'augmentation des volumes.​

Usinage de pièces de grandes dimensions​

Couronnes de tourelle

Les composants annulaires de grand diamètre, soumis à des tolérances strictes en matière de circularité et de faux-rond, sont sensibles aux forces de serrage conventionnelles.​ Notre mandrin à pôles radiaux MAGNOS assure un serrage sans déformation et fiable tout en garantissant un accès total pour l'usinage.

Tubes de canon ​

La capacité à absorber en toute sécurité des forces axiales et radiales élevées est essentielle lors de l'usinage des tubes de canons. Les mandrins de tour SCHUNK ROTA garantissent une stabilité, une précision et une fiabilité de processus maximales. Ils sont disponibles en version manuelle ou motorisée.​

Supports pour tubes de canon

Le support du tube de canon est un élément essentiel pour la précision et doit répondre à des exigences élevées en matière de précision de l'alésage et de concentricité. Le mandrin de tour ROTA-ML flex 2+2 garantit un serrage auto-centrant, homogène et fiable tout au long du processus, même en cas de défauts de la pièce.​

Carter de boîte de vitesses

Le carter de boîte de vitesses des véhicules militaires associe des géométries de fonderie complexes à des tolérances serrées sur les alésages de roulements et les surfaces d'assemblage. Nos dispositifs de serrage KONTEC garantissent un serrage stable et reproductible, même dans les zones à accès limité.​

Votre valeur ajoutée pour une fabrication fiable et maîtrisée des systèmes terrestres‑

  • ​ Une durabilité à toute épreuve​
    Nos solutions de serrage bien conçues prennent en charge de manière fiable même les géométries complexes, avec une répétabilité constante.
  • Efficacité tout au long de la chaîne de processus​
    Des temps d'équipement courts et des processus stables permettent d'accroître la productivité, même lorsque les volumes de production augmentent.​
  • Fiabilité des processus pour les composants critiques pour la sécurité​
    Une précision reproductible inspire confiance, de la pièce unique à la production en série.

Demandez des solutions pour les systèmes de fabrication terrestres

La demande croissante en munitions d'artillerie exige une augmentation rapide et fiable des capacités de production. Dans le même temps, il faut également garantir des volumes de production élevés, des tolérances serrées et une qualité constante des composants. ​
SCHUNK accompagne les fabricants tout au long de la chaîne de processus grâce à des technologies de serrage, des systèmes de préhension et des solutions d'automatisation. En choisissant la technologie de serrage appropriée, il est possible d'adapter de manière optimale une grande variété de géométries de pièces, de tâches d'usinage et de conceptions de machines. Cela pose les bases d'une fabrication rentable, productive et fiable, même lorsque les volumes de production augmentent.​

Usinage de douilles de cartouches de gros calibre.

Serrage de pièce brute : mandrin mécanique à mors coulissants pour douille de cartouche de munition, Ø155​

Serrage robuste de pièces pour des opérations d'usinage exigeantes. Trois points de serrage garantissent un maintien stable de la pièce, de fortes forces de serrage et une fabrication fiable.​

Serrage externe : mandrin mécanique pour douilles de munitions, Ø120 ​

Une tension précise sur le contour extérieur pré-usiné pour une transmission de puissance fiable. Robustes, fiables et conçus pour garantir la stabilité des processus d'usinage.​

Serrage externe : mandrin de tour ROTA avec centrage par expansion hydraulique​ Douille de munitions Ø120​ ​

Un positionnement précis grâce à la technologie de porte-outils à expansion hydraulique, associée à un serrage flottant du diamètre extérieur pour s'adapter à des diamètres de pièces variables. Résultat : une précision de concentricité maximale et une transmission fiable du couple.​

Manipulation des douilles de gros calibre

Multi-pinces flexibles​

Des multi-pinces multiples flexibles permettent de manipuler simultanément différents types de manchons. Cela permet de réduire les temps de cycle, d'augmenter le débit et d'optimiser la flexibilité de fabrication.​

Votre valeur ajoutée pour une fabrication fiable des munitions.

  • Une montée en cadence systématique ​
    Des structures de processus claires et des concepts éprouvés de serrage et de préhension permettent une montée en cadence contrôlée et rapide de la production, prête pour la production en série dès le départ.
  • Évolutivité et expertise dans le secteur automobile​
    Des concepts éprouvés issus de l'industrie automobile permettent une mise à l'échelle rapide et fiable, systématiquement adaptée aux exigences spécifiques de la fabrication de munitions.
  • Conçues à partir des retours d'expérience de nos clients​
    Nos solutions de serrage et de préhension sont développées en étroite collaboration avec nos clients, dont l'expérience opérationnelle concrète est directement intégrée au processus de développement, garantissant ainsi des résultats éprouvés sur le terrain.​

Demandez dès maintenant une solution de serrage ou de préhension

L'efficacité est la clé de la compétitivité. Dans le secteur de la défense, l'augmentation des volumes de production va de pair avec les normes les plus strictes en matière de qualité, de flexibilité et de respect des délais de livraison. Par conséquent, ce ne sont pas seulement les machines hautement performantes qui sont essentielles, mais aussi des processus optimisés tout au long de la chaîne de fabrication. Qu'il s'agisse de réduire les temps d'équipement, de mettre en œuvre des technologies de serrage, de surveiller les processus ou d'automatiser les processus : SCHUNK propose des solutions éprouvées sur le terrain qui renforcent votre productivité, réduisent les temps d'arrêt et vous permettent d'exploiter efficacement vos capacités.​

Contenu disponible prochainement

Aucune déformation grâce à la technique de serrage magnétique​

La technique de serrage magnétique permet un serrage à faibles vibrations et sans déformation des composants fabriqués à partir d'aciers de haute résistance utilisés dans les secteurs de la défense et du blindage. Des grandes surfaces de serrage améliorent l'accessibilité et réduisent les temps d'équipement. À l'issue du processus d'usinage, la pièce ne présente plus aucun magnétisme résiduel​.

Découvrez la technique de serrage magnétique

ROTA-M-flex 2+2 VERO-S TENDO Platinum

Temps d'équipement réduit

La minimisation du temps d'équipement est un facteur de succès : VERO-S est l'interface universelle pour vos besoins de fabrication. VERO-S peut être adapté à n'importe quelle machine pour des processus manuels ou automatisés, qu'il s'agisse d'un centre d'usinage à 3, 4 ou 5 axes, d'une machine compacte ou d'un portique.

Affichez les systèmes de bridage au point zéro

Image d'application TENDO Silver

Le raccordement d'outil adapté à chaque application​

Pour les endroits difficilement accessibles, que ce soit avec les modèles TENDO, TRIBOS ou Slim 4ax, SCHUNK propose la solution idéale pour chaque opération d'usinage. Il en résulte une précision maximale, une grande fiabilité des processus et une fabrication rentable de composants destinés au secteur de la défense.​

Trouvez un raccordement d'outil

Image d'application PGN-plus-P

Évolutivité flexible des capacités ​

L'augmentation des capacités de production nécessite des processus fiables et efficaces. L'automatisation des processus annexes peut permettre d'augmenter considérablement le volume de production et la disponibilité des équipements. SCHUNK soutient ces efforts en proposant des solutions sur mesure dans les domaines des porte-outils et serrage stationnaire, de la technologie de préhension et de la manipulation des pièces.​

Découvrir les solutions automatisées

Image d'application KONTEC-KSX-C2 VERO-S TENDO EC

Porte-outils et systèmes de serrage stationnaire puissants

Les aciers de blindage à haute résistance, les aciers trempés et revenus, ainsi que les assemblages mécano-soudés complexes imposent des exigences élevées au processus de serrage. Grâce à ses forces de serrage élevées et à sa conception robuste, la technologie de serrage KONTEC permet l'usinage sûr et précis d'une grande variété de composants destinés au secteur de la défense. Il en résulte des processus stables, une qualité élevée des composants et une productivité maximale.​

Trouvez une solution de serrage

Détection iTENDO²

Validation et optimisation des processus​

Les matériaux difficiles à usiner et les processus d'usinage complexes exigent une transparence des processus. ​
Grâce à iTENDO² et SEISMO, les données de processus peuvent être collectées et analysées directement au niveau de l'outil ou de la pièce. Cela permet une optimisation ciblée des paramètres d'usinage, une détection précoce des écarts de processus, ainsi qu'une amélioration durable de la durée de vie des outils, de la qualité des pièces et de la productivité.​

Découvrez iTENDO²

Votre valeur ajoutée dans les solutions d'optimisation des processus​

  • Moins de temps d'arrêt, plus de temps de fonctionnement
    La technologie de bridage au point zéro combinée à la technologie de serrage appropriée raccourcit les processus d'installation et augmente la flexibilité de votre production.
  • Augmentation de la productivité​
    Des dispositifs de serrage précis et des porte-outils puissants permettent un usinage stable et des paramètres de coupe plus efficaces.​
  • Stabiliser les processus, préparer l'évolutilité​
    Des concepts de serrage et de préhension cohérents constituent la base de processus stables et reproductibles, et permettent de les transposer à plus grande échelle et de les automatiser efficacement.​

Discussion sur le potentiel d'optimisation

Découvrez l'effet SCHUNK :

Demandez un devis sans engagement et commençons ensemble !

Tél. +33-1-64 66 38 24
Écrire un e-mail