arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

SCHUNK E-Mobilité : Le moteur de votre changement

L'industrie automobile est confrontée à un bouleversement majeur : le passage du moteur à combustion traditionnel à l'E-mobilité. SCHUNK a un rôle clé à jouer dans ce changement et présente des concepts avancés pour la transition vers les technologies de batteries et les systèmes d'entraînement électriques. Avec des technologies de manipulation innovantes pour les stators, les arbres et les rotors en épingle à cheveux, ainsi que des méthodes avancées pour l'assemblage final, SCHUNK apporte une contribution significative à l'automatisation complète de l'entraînement électrique. Ces stratégies permettent une transition en douceur vers l'E-mobilité et favorisent activement la dynamique de l'innovation.

Contactez-nous pour un rendez-vous de conseil sans engagement à l'adresse suivante e-mobility@de.schunk.com ou +49-7133-103-3014.

Venez nous rendre visite au salon Battery Show Europe 2026 

PGN-plus-P Batteryhandling

Du 9 au 11 juin 2026, SCHUNK présentera à Stuttgart des solutions fiables pour la fabrication de cellules de batterie. L'accent sera mis sur l'interaction entre les technologies de préhension, d'automatisation et de serrage.
Venez nous rencontrer en personne au hall 3, stand 3-E26. Entrée gratuite : utilisez le code promo VDMA20 pour bénéficier d'une entrée gratuite pendant les trois jours du salon.

Achetez votre billet dès maintenant

Collaboration mondiale et impact local : comment SCHUNK stimule la mobilité électronique pour l'avenir

E-Mobilité – Livre blanc

Réglage rapide des épingles à cheveux : Révolutionner l'efficacité en
fabrication de moteurs électriques​

Le prémontage de l'épingle à cheveux est actuellement la principale pierre d’achoppement qui affecte la fabrication de moteurs électriques. Une combinaison innovante d'un module linéaire à grande vitesse et d'une double pince flexible réduit le temps de cycle par épingle à cheveux et augmente ainsi la puissance de sortie. Augmentez votre productivité grâce à une précision constante.​

SCHUNK - RCG

Manipulation de cellules cylindriques de 46 mm avec le RCG​

La pince pour cellules rondes RCG est dotée d'un système magnétique à commande pneumatique permettant de saisir et de placer les cellules de batterie. Le RCG est généralement utilisé dans des unités de préhension multiples, par exemple dans une rangée ou pour la préhension d'un ensemble de cellules complète. Les dimensions extérieures compactes du préhenseur unique permettent une densité d'emballage maximale.

Traitement des cellules de batterie

Pince à espacement multiple pour la manipulation d'éléments de batterie prismatiques
Compression de la pile de batteries

Dites-nous en plus sur l'application que vous souhaitez automatiser. Nos experts en applications travailleront avec vous pour trouver la bonne solution.​ Contactez-nous pour une consultation sans engagement à l'adresse suivante e-mobility@de.schunk.com ou au +49-7133-103-3014.