SGP-1 192-130-22
旋转板
ID 430802
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 摆动板,活动式
- 接口 1: W-38
- 适用于: KSG 125
- 尺寸: 192 x 130 x 22 mm
- 重量: 3.9 kg
Información técnica
| 宽度 [mm] | 192.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 130.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 3.9 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws