FFV Z155-D4
Placa adaptadora estándar
ID 836210
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z155
- Lado de la máquina: ISO 702-2 Nr. 4
- Círculo de paso de mandril: 180 mm
- Círculo de paso del husillo: 82.6 mm
- Altura: 30 mm
- Paso de barra: 61 mm
- Peso: 4.2 kg
Información técnica
| Chuck side | Z155 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-2 Nr. 4 |
| Chuck pitch circle [mm] | 180.0 |
| Spindle pitch circle [mm] | 82.6 |
| Height [mm] | 30.0 |
| Through-hole [mm] | 61.0 |
| Weight [kg] | 4.2 |
标配范围
法兰板,安装螺纹