arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Módulo de paletização NSA3

Módulo de paletização NSA3

Módulos de paletização
Módulo de troca rápida de paletes totalmente vedado e sem manutenção, para paletização automatizada avançada de terceira geração

Vantagens – Seus benefícios

  • A função integrada de monitoramento e elevação torna este desenvolvimento particularmente adequado para produção automatizada
    Máxima confiabilidade do processo, mesmo com usinagem de desbaste
  • Todos os módulos podem ser operados com uma pressão do sistema de 6 bar
    Não são necessários intensificadores de pressão adicionais
  • Posicionamento via cone
    Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm
  • Sistema de duplo curso patenteado para forças de tração mais altas
    Portanto, fixação extremamente rígida sem vibrações
  • Bloqueio auto-retido e ajustado à forma
    A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão
  • Os módulos são livres de corrosão e completamente vedados
    Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo
  • Turbo integrado por padrão
    A força de tração aumentou em até 360% para aproveitar ao máximo o desempenho da máquina, o que resulta em alta eficiência
  • Design extremamente plano
    Para utilização máxima da casa de máquinas
  • Função de limpeza integrada
    Sem aparas ou lubrificante de refrigeração na face de apoio

Opções e informações especiais

  • Módulo de automação extremamente plano para paletização de alta qualidade
    A SCHUNK desenvolveu ainda mais seu módulo de paletização VERO-S NSA plus de ponta, especialmente para carregamento automatizado de máquinas-ferramentas e o transferiu para a nova geração NSA3. O módulo de fixação faz parte do extenso sistema modular SCHUNK VERO-S, para uma fixação eficiente da peça. O NSA3 é 100% compatível com o NSA plus, o que significa que eles são intercambiáveis 1:1.
  • Maior rigidez e estabilidade dimensional
    A alta força de tração no NSA3 120 de 3.000 N ou 10.000 N quando a função turbo é ativada, bem como a maior estabilidade dimensional do corpo do módulo, beneficiam a rigidez. Isso significa que maiores momentos de inclinação e forças laterais podem ser absorvidos de forma confiável com o NSA3. Dependendo da aplicação, os módulos podem ser combinados em qualquer quantidade. A precisão de repetição é < 0,005 mm. Devido ao encaixe cônico, os anéis de fixação podem ser encaixados nos módulos de forma excêntrica ou com um ângulo de inclinação, o que o torna particularmente fácil.
  • Detecção integrada por padrão
    Por padrão, todas as atividades de detecção, como "Módulo aberto" ou "Módulo fechado", são integradas no módulo. Os anéis de fixação repousam sobre quatro superfícies planas no diâmetro externo, que é controlado por uma detecção da pressão dinâmica. Devido à vedação hermética e ao design em aço inoxidável, o módulo permanece sem manutenção durante toda a sua vida útil.