TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75
液压刀柄
ID 206816
TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO E compact
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C5
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 75 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 440 Nm
Technical details
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO E compact |
| 툴홀더 인터페이스 | SCHUNK CAPTO C5 |
| 툴홀더 표준 | ISO 26623-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 49.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 440.0 |
| 중량 [kg] | 1.0 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
버전
TENDO E 콤팩트(E compact = 가격대비 우수한 제품성능 비율)
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능