arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL SCAPTO C6 Ø6x130 Illustration similar

WEL SCAPTO C6 Ø6x130

WELDON end mill holders

ID 1348412

WEL SCAPTO C6 Ø6x130, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
  • Clamping diameter: 6 mm
  • Projecting length: 130 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C6
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D6 [mm] 14.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 105.5
G1 M6
Peso [kg] 1.185
Resistente a la refrigeración sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta