arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ER 25 HSK-A 63x100 Ilustracja analogiczna

ER 25 HSK-A 63x100

Uchwyty z tuleją zaciskową ER

Identyfikator 263363

ER 25 HSK-A 63x100, Oprawki narzędziowe
  • Uchwyty z tuleją zaciskową ER
  • Seria: Uchwyty z tuleją zaciskową ER
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
  • Przewidywana długość: 100 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera nakrętkę mocującą
技术 ER 筒夹
系列 ER 筒夹
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
ER 夹持尺寸 ER 25
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
伸出长度 L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 74.0
G M18x1.5
重量 [kg] 1.27
防冷却剂 是

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计