arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL SCAPTO C6 Ø10x130 Illustration similaire

WEL SCAPTO C6 Ø10x130

Porte-fraises WELDON

Ident.-Nr. 1348420

WEL SCAPTO C6 Ø10x130, Porte-outils
  • Porte-fraises WELDON
  • Gammes: WELDON
  • Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
  • Diamètre de serrage: 10 mm
  • Longueur de projection: 130 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage WELDON
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C6
Porte-outil standard ISO 26623-1
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 105.5
G1 M10
Poids [kg] 1.515
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande