THL-S plus 400 Z-Z
Podtrzymki z cylindrem bocznym
Identyfikator 825531
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Standardowa podtrzymka
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
- Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
- Uruchamianie hydrauliczne
- Centralny układ smarowania
- Rolki cylindryczne
- Zakres mocowania: 35 - 245 mm
- Maks. siła mocowania na rolkę: 15 kN
- Ciśnienie aktywacji: 8 - 60 bar
- Dokładność centrowania: < 0.05 mm
- Powtarzalność: < 0.01 mm
- Maks. prędkość obwodowa: 535 m/min
- Masa: 110 kg
Szczegóły techniczne
| Typ smarowania | Centralny układ smarowania |
|---|---|
| Rolki | cylindryczny |
| Min. średnica mocowania [mm] | 35.0 |
| Maks. średnica mocowania [mm] | 245.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 60.0 |
| Maks. siła mocowania na rolkę [kN] | 15.0 |
| Dokładność centrowania [mm] | < 0.05 |
| Powtarzalność [mm] | < 0.01 |
| Maks. prędkość obwodowa [m/min] | 535.0 |
| Masa [kg] | 110.0 |