arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PWG 65-B Illustration similar

PWG 65-B

Angular gripper

Identyfikator 302631

Angular gripper PWG, Size: 65, pneumatic, with gripping force maintenance: AS, Type of jaw

  • Opening angle: 20 °
  • Closing moment: 6.44 Nm
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Zatváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] 677.0
Uhol otvorenia na čeľusť [°] 20.0
Uhol zatvorenia na čeľusť až do [°] 4.0
Moment zatvorenia [Nm] 6.44
Moment zatvárania vytváraný pružinou [Nm] 1.7
Hmotnosť [kg] 0.33
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] 0.8
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] 8.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 4.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Doba uzatvárania [s] 0.01
Doba otvárania [s] 0.02
Max. povolená dĺžka prsta [mm] 60.0
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] 0.15
Trieda ochrany IP 20
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 90.0
Presnosť opakovania [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 11.0
Moment Mz max. [Nm] 12.0
Max. axiálna sila Fz max. [N] 180.0

Všeobecné poznámky o sérii

Moment zatvorenia
je aritmetickým súčtom jednotlivého momentu pôsobiaceho na každej čeľusti.

Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi.

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.

Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.

Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Princíp fungovania
pákový prevodový mechanizmus so silovým vedením

Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná

Materiál základnej čeľuste
Oceľ

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 mesiacov

Rozsah dodávky
Konzoly pre bezdotykové spínače, kontrolné vačky, centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, návod na montáž a obsluhu s vyhlásením o začlenení