arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
VAT3-AE 400

VAT3-AE 400

Upínací věže VERO-S

Identyfikator 1334353

Upínací bloky s upínacími svěráky

Vlastnosti produktu:
  • Osmiúhelníková upínací věž se systémem pro rychlou výměnuá palet VERO-S pro horizontální centra.
  • Na každou stranu (4) 3x NSE-T3 138-V1 s roztečí 200 mm
  • Spouštění modulů u každé řady pomocí rychlé spojky
  • Centrální turbo funkce pomocí rychlé spojky
Technické údaje o upínací věži:
  • Základová deska: 400 x 400 mm
  • Rozměry věže: 272 x 272 x 713 mm
  • Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
  • Vlastní hmotnost: 182 kg
Technické údaje o upínacím prostředku:
  • Upínací prostředky: NSE-T3 138-V1
  • Rozměry: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Přítlačná síla: 7 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 24 kN
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Aktivační tlak: 6 bar
Velikost palety 400 x 400 mm
Vlastní hmotnost [kg] 182.0

Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby, návod k obsluze bez upínacích čepů, bez uzavírací spojky