TENDO WZS SK 50 Ø20x110
Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Identyfikator 219226
TENDO WZS SK 50 Ø20x110, Szlifierski uchwyt narzędziowy
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
- TENDO WZS
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 50
- Średnica mocowania D1: 20 mm
- Długość wystającej części L1: 110 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 90 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Szczegóły techniczne
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO WZS |
| Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L2 [mm] | 95.0 |
| L4 [mm] | 47.0 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M16x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 3.9 |
Modelo
Para máquinas de afilado y rectificado de herramientas, con accionamiento manual
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta